Catalog navigation
Selezione modello CAD
Azienda
Elettrotec
Descrizione
LEM6 - Livellostato elettromagnetico
Lista materiale
LEM6LNNC
Codice
LEM6LNNC
Lunghezza totale A
L - 130mm
mm
Materiale corpo
N - Nylon monocorpo
Tipo di contatto
NC - Normalmente chiuso
Attacco a processo
G1/8”
Galleggiante
NBR
Pressione massima statica
5 bar
Tensione
220
V
Corrente
0,5
A
Potenza commutabile
10
W/VA
Protezione IP
IP67 IP67
Temperatura minima
-10 °C
Temperatura massima
80 °C
Viscosità massima fluido
150 cSt
Peso specifico minimo fluido
0,7 kg/dm3
Preview - Generation

Embedded user actions