피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@elettrotec.com
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
CFV2BN
Elettrotec
Flow
Visual flow indicators
CAD모델 선택
{elettrotec/flow/visual_flow20indicators/cfv.prj},{NB=CFV2BN},{NNCUSTOM=CFV},{NTCUSTOM=Indicatore di flusso ad elica},{NBCUSTOM=CFV2BN},{LINACUSTOM=CFV2BN},{STEPFILE=CFV2BN},{PNGFILE=CFVX},{DWGFILE=},{CODE=CFV2BN},{TYPE=2 - (2-20 l/min)},{CRP=B - Ottone nichelato},{GSKT=N - NBR},{FLT=G3/8\"},{ELC=Hostaform},{TUBO=Vetro Pyrex},{FMAX=20},{VSCS=250},{PMAX=8},{TMIN=-10},{TMAX=90},{WGHT=0,19},{A=71}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Elettrotec
Description
CFV - Propeller Flow Indicator
Bill of material
CFV2BN
Code
CFV2BN
CFV2BN
Type
2 - (2-20 l/min)
2 - (2-20 l/min)
Body material
B - Nickel plated brass
Gasket material
N - NBR
Process connection
G3/8"
G3/8"
Meterial of propeller
Hostaform
Material of stem
Pyrex glass
Maximum controllable flow rate
20
20
l/min
Viscosity
250
cSt
Maximum static pressure
8
8
bar
Minimum temperature
-10
°C
Maximum temperature
90
°C
Weight
0,19
0,19
Kg
Height
71
71
mm
미리보기 - 생성
CAD
PDF
3D
2D
내장 된 사용자 작업