??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
EBT - Termostato non regolabile con connettore
Lista materiale
EBT50DA
Codice
Temperatura di intervento
°C
Attacco a processo
Tipo di contatto
Tipo di connettore
Materiale corpo
Ottone
Tensione
250 V(ac)
Corrente
10 A
Pressione massima statica
300 bar
Temperatura minima
-20 °C
Temperatura massima
120 °C
Protezione IP
65
Massimo differenziale termico
16 °C
Precisione
±5 °C
Altezza
58 mm
Peso
92 g
Preview - Generation
3D
2D

Embedded user actions