??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elettrotec
Description
EBT - Thermostat non réglable avec connecteur
Nomenclature
EBT50DA
Code
Température de fonctionnement
°C
Connexion de processus
Type de contact
Type de connecteur
Matériel du corps
Laiton
Voltage
250 V(ac)
Courant
10 A
Pression statique maxi
300 bar
Temperature minimale
-20 °C
Temperature maximal
120 °C
Protection IP
65
Différentiel thermique maximal
16 °C
Precision
±5 °C
Hauteur
58 mm
Poids
92 g
Aperçus & Génération 3D
3D
2D

Embedded user actions