??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Elettrotec
Descripción
EPS01 - Presostato electrónico con sensor cerámico
Lista de materiales
EPS01C200CPANR14
Código
Rango de presion
Tipo de contacto
Tipo de salida
Material del cuerpo
A - Latòn niquelado
Material de la membrana
N - NBR
Proceso de conexión
R14 - G1/4 BSPP cilindrico
Conector
- DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A transparente con LED bicolor rojo/verte
Presión de rotura
bar
Tension
24 V (dc)
Precision
±1,5 %
Temperatura minima del liquido
-20 °C
Temperatura maxima del liquido
80 °C
Temperatura ambiente minima
-20 °C
Temperatura ambiente maxima
80 °C
Proteccion IP
65
Altura
99 mm
Peso
250 g
Preview - Generation
3D
2D

Embedded user actions