Catalog navigation
Selezione modello CAD
Azienda
Elettrotec
Descrizione
EPS01 - Pressostato elettronico con sensore ceramico
Lista materiale
EPS01C200CPANR14
Codice
EPS01C200CPANR14
Range di pressione
200 - (0-200bar)
Tipo di contatto
C - Normalmente Chiuso
Tipo di uscita
P - Uscita PNP
Materiale corpo
A - Ottone nichelato
Materiale membrana
N - NBR
Attacco a processo
R14 - G1/4 BSPP cilindrica
Connettore
- DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A trasparente con LED bicolore rosso/verde
Pressione di scoppio
400
bar
Tensione
24 V (dc)
Precisione
±1,5 %
Temperatura minima fluido
-20 °C
Temperatura massima fluido
80 °C
Temperatura minima ambiente
-20 °C
Temperatura massima ambiente
80 °C
Protezione IP
65
Altezza
99 mm
Peso
250 g
Preview - Generation

Embedded user actions