피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@elettrotec.com
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
EPS02C400CPANR14
Elettrotec
Pressure
Pressure transmitter
CAD모델 선택
{elettrotec/pressure/pressure_transmitter/eps02.prj},{NB=EPS02C400CPANR14},{FILENAME=CADENAS-EPS02.STEP},{NNCUSTOM=EPS02},{NTCUSTOM=Pressostato elettronico con sensore ceramico},{NBCUSTOM=EPS02C400CPANR14},{LINACUSTOM=EPS02C400CPANR14},{STEPFILE=CADENAS-EPS02},{PNGFILE=CADENAS-EPS02},{DWGFILE=},{CODE=EPS02C400CPANR14},{RNG=400 - (0-400bar)},{CNT=C - Normalmente Chiuso},{TRST=N - Uscita NPN},{CRP=A - Acciaio nichelato},{MMB=N - NBR},{FLT=R14 - G1/4\" Cilindrico},{CNN=- DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A},{PBURST=650},{TENS=24},{PRCSN=±0,5},{TFMIN=-20},{TFMAX=80},{TENVMIN=-20},{TENVMAX=80},{IP=65},{A=95},{WGHT=200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Elettrotec
Description
EPS02 - Electronic pressure switch with ceramic sensor
Bill of material
EPS02C400CPANR14
Pressure range
400 - (0-400bar)
400 - (0-400bar)
Contact type
C - Normally Closed
C - Normally Closed
Output type
N - NPN output
N - NPN output
Body material
A - Nickel plated steel
Membrane material
N - NBR
Process connection
R14 - G1/4 BSPP parallel
Connector type
- DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A trasparent with bicolour red/green LED
Burst pressure
650
650
bar
Voltage
24
V(dc)
Accuracy
±0,5
%
Medium Minimum temperature
-20
°C
Medium Maximum temperature
80
°C
Ambient Minimum temperature
-20
°C
Ambient Maximum temperature
80
°C
IP Protection
65
Height
95
mm
Weight
200
g
미리보기 - 생성
CAD
PDF
3D
2D
내장 된 사용자 작업