??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elettrotec
Description
EPS02 - Pressostat électronique avec capteur céramique
Nomenclature
EPS02C400CPANR14
Plage de pression
Type de contact
Type de sortie
Matériel du corps
A - Acier nickelé
Matériel de la membrane
N - NBR
Connexion de processus
R14 - G1/4 BSPP cylindrique
Type de connecteur
- DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A transparent avec LED bicouleur rouje/verte
Pression d'éclatement
bar
Voltage
24 V(dc)
Precision
±0,5 %
Temperature minimal du fluide
-20 °C
Temperature maximal du fluide
80 °C
Temperature environnement minimale
-20 °C
Temperature environnement maximal
80 °C
Protection IP
65
Hauteur
95 mm
Poids
200 g
Aperçus & Génération 3D
3D
2D

Embedded user actions