??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
EPS02 - Pressostato elettronico con sensore ceramico
Lista materiale
EPS02C400CPANR14
Range di pressione
Tipo di contatto
Tipo di uscita
Materiale corpo
A - Acciaio nichelato
Materiale membrana
N - NBR
Attacco a processo
R14 - G1/4 BSPP cilindrica
Tipo di connettore
- DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A trasparente con LED bicolore rosso/verde
Pressione di scoppio
bar
Tensione
24 V(dc)
Precisione
±0,5 %
Temperatura minima fluido
-20 °C
Temperatura massima fluido
80 °C
Temperatura minima ambiente
-20 °C
Temperatura massima ambiente
80 °C
Protezione IP
65
Altezza
95 mm
Peso
200 g
Preview - Generation
3D
2D

Embedded user actions