??
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elettrotec
Description
EPX - Pressostat électronique et capteur de pression avec capteur céramique
Nomenclature
EPX01I3AN1
Plage de pression
Type de sortie
Matériel de la bride
A - Acier nickelé
Matériel de la membrane
N - NBR
Connexion de processus
1 - G1/4" cylindrique
Type de connecteur
M12x5 male
Matériel du corps
ABS thermoplastique
Pression d'éclatement
bar
Voltage
24 V (dc)
Precision
±0,5 %
Temperature minimal du fluide
-20 °C
Temperature maximal du fluide
80 °C
Temperature environnement minimale
-20 °C
Temperature environnement maximal
80 °C
Protection IP
65
Hauteur
120 mm
Poids
300 g
Aperçus & Génération 3D
3D
2D

Embedded user actions