??
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Elettrotec
Descripción
EPX - Presostato electrónico y transductore con sensor cerámico
Lista de materiales
EPX01I3AN1
Rango de presion
Tipo de salida
Material de la brida
A - Acero niquelado
Material de la membrana
N - NBR
Proceso de conexión
1 - G1/4" cilindrico
Tipo de conector
M12x5 macho
Material del cuerpo
ABS termoplastico
Presión de rotura
bar
Tension
24 V (dc)
Precision
±0,5 %
Temperatura minima del liquido
-20 °C
Temperatura maxima del liquido
80 °C
Temperatura ambiente minima
-20 °C
Temperatura ambiente maxima
80 °C
Proteccion IP
65
Altura
120 mm
Peso
300 g
Preview - Generation
3D
2D

Embedded user actions