??
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
EPX - Pressostato elettronico e trasmettitore di pressione con sensore ceramico
Lista materiale
EPX01I3AN1
Range di pressione
Tipo di uscita
Materiale flangia
A - Acciaio nichelato
Materiale membrana
N - NBR
Attacco a processo
1 - G1/4" cilindrico
Tipo di connettore
M12x5 maschio
Materiale corpo
ABS termoplastica
Pressione di scoppio
bar
Tensione
24 V (dc)
Precisione
±0,5 %
Temperatura minima fluido
-20 °C
Temperatura massima fluido
80 °C
Temperatura minima ambiente
-20 °C
Temperatura massima ambiente
80 °C
Protezione IP
65
Altezza
120 mm
Peso
300 g
Preview - Generation
3D
2D

Embedded user actions