피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@elettrotec.com
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
FMP07VG16PS
Elettrotec
Flow
Visual flow indicators
CAD모델 선택
{elettrotec/flow/visual_flow20indicators/fmp_v.prj},{NB=FMP07VG16PS},{NNCUSTOM=FMP…V},{NTCUSTOM=Flussimetro ad area variabile per montaggio a pannello},{NBCUSTOM=FMP07VG16PS},{LINACUSTOM=FMP07VG16PS},{STEPFILE=FMP02VG6},{PNGFILE=CADENAS FMPXVXXX},{DWGFILE=},{CODE=FMP07VG16PS},{TYPE=07VG - Gas (1,6-16 Nm3/h)},{POR=16},{FTTNG=P - Polipropilene},{GSKT=S - Silicone},{FLT=G1/2” Conico},{TUBO=Acrilico trasparente},{FLOAT=Acciaio inox},{PMAX=10},{TMIN=0},{TMAX=60},{PRCSN=4},{A=175}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Elettrotec
Description
FMP...V - Variable Area flow meter for panel mounting
Bill of material
FMP07VG16PS
Code
FMP07VG16PS
FMP07VG16PS
Version
07VG - Gas (1,6-16 Nm3/h)
07VG - Gas (1,6-16 Nm3/h)
Max flow rate
16
16
l/min - Nm3/h
Fittings
P - Polypropylene
P - Polypropylene
Gasket material
S - Silicone
S - Silicone
Process connection
G1/2" Taper
G1/2" Taper
Material of stem
Transparent Acrylic
Float material
Stainless Steel
Maximum static pressure
10
bar
Minimum temperature
0
°C
Maximum temperature
60
°C
Accuracy
4
%
Height
175
175
mm
미리보기 - 생성
CAD
PDF
3D
2D
내장 된 사용자 작업