Catalog navigation
Selezione modello CAD
Azienda
Elettrotec
Descrizione
FMP2E - Flussimetro ad area variabile con due contatti regolabili per montaggio a pannello
Lista materiale
FMP2E15VG350AS
Codice
FMP2E15VG350AS
Versione
15VG - Gas (35-350 Nm3/h)
Massima portata controllata
350
l/min - Nm3/h
Raccordi
A - ABS
Materiale guarnizioni
Silicone
Attacco a processo
G1" cilindrico
Materiale tubo
Acrilico trasparente
Materiale galleggiante
Acciaio inox
Pressione massima statica
10 bar
Temperatura minima
0 °C
Temperatura massima
60 °C
Tensione
24 V
Corrente
3 A
Precisione
4 %
Protezione IP
65 IP
Altezza
234
mm
Preview - Generation
3D
2D

Embedded user actions