피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@elettrotec.com
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
FMP2E15VG350AS
Elettrotec
Flow
Visual flow indicators
CAD모델 선택
{elettrotec/flow/visual_flow20indicators/fmp2e.prj},{NB=FMP2E15VG350AS},{NNCUSTOM=FMP2E},{NTCUSTOM=Flussimetro ad area variabile con due contatti regolabili per montaggio a pannello},{NBCUSTOM=FMP2E15VG350AS},{LINACUSTOM=FMP2E15VG350AS},{STEPFILE=FMP2E10VL35},{PNGFILE=FMP2EXVXXX},{DWGFILE=},{CODE=FMP2E15VG350AS},{TYPE=15VG - Gas (35-350 Nm3/h)},{POR=350},{FTTNG=A - ABS},{GSKT=Silicone},{FLT=G1\" Cilindrico},{TUBO=Acrilico trasparente},{FLOAT=Acciaio inox},{PMAX=10},{TMIN=0},{TMAX=60},{TENS=24},{CURR=3},{PRCSN=4},{IP=65},{A=234}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Elettrotec
Description
FMP2E - Variable Area flow meter with two adjustable alarms for panel mounting
Bill of material
FMP2E15VG350AS
Code
FMP2E15VG350AS
FMP2E15VG350AS
Version
15VG - Gas (35-350 Nm3/h)
15VG - Gas (35-350 Nm3/h)
Max flow rate
350
350
l/min - Nm3/h
Fittings
A - ABS
A - ABS
Gasket material
S - Silicone
S - Silicone
Process connection
G1" parallel
G1" parallel
Material of stem
Transparent Acrylic
Float material
Stainless Steel
Maximum static pressure
10
bar
Minimum temperature
0
°C
Maximum temperature
60
°C
Voltage
24
V
Current
3
A
Accuracy
4
%
IP Protection
65
IP
Height
234
234
mm
미리보기 - 생성
CAD
PDF
3D
2D
내장 된 사용자 작업