??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
IF…DE… - Flussostato elettrico regolabile
Lista materiale
IF3DE6/IM10
Codice
Tipo
Tipologia di segnale
DE - Due contatti elettrici
Massima portata controllata
l/min
Materiale corpo
Molla
Tipo di contatto
Tipo di connettore
DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
Attacco a processo
Viscosità massima fluido
cSt
Tensione
220 V
Corrente
A
Potenza commutabile
W/VA
Pressione massima statica
150 bar
Temperatura minima
-10 °C
Temperatura massima
100 °C
Protezione IP
IP65
Altezza
mm
Larghezza
mm
Peso
Kg
Preview - Generation
3D
2D

Embedded user actions