??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Elettrotec
Descripción
IF…DE… - Caudalimetro regulable electrico
Lista de materiales
IF3DE6/IM10
Código
Tipo
Tipo de señal
DE - Due contatti elettrici
Caudal maximo
l/min
Material del cuerpo
Resorte
Tipo de contacto
Tipo de conector
DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
Proceso de conexión
Viscosidad máxima del fluido
cSt
Tension
220 V
Corriente
A
Potencia conmutable
W/VA
Presion estatica maxima
150 bar
Temperatura minima
-10 °C
Temperatura maxima
100 °C
Proteccion IP
IP65
Altura
mm
Longitud
mm
Peso
Kg
Preview - Generation
3D
2D

Embedded user actions