피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@elettrotec.com
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
IF3V2E6/O
Elettrotec
Flow
Flow switches
CAD모델 선택
{elettrotec/flow/flow_switches/if_v2e.prj},{NB=IF3V2E6/O},{CODE=IF3V2E6/O},{TYPE=3 - (1-6 l/min)},{CNTLV=V2E - Visivo + due contatti elettrici},{POR=6},{CRP=O - Ottone nichelato},{SPRNG=- Non presente},{CNT=A - Normalmente Aperto},{CNN=DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A},{FLT=G1/4\"},{VSCMAX=5},{TENS=220},{CURR=0,8},{COMMWDC=60},{PMAX=15},{TMIN=-10},{TMAX=100},{IP=IP65},{A=136},{B=40},{WGHT=1,2},{NBCUSTOM=IF3V2E6/O},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=IF…V2E},{NTCUSTOM=Flussostato visivo ed elettrico regolabile},{LINACUSTOM=IF3V2E6/O},{STEPFILE=IF1V2E1O},{PNGFILE=IFXV2EXX},{DWGFILE=},{PRJNAME=},{MYDOCPATH=},{MYDOCNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Elettrotec
Description
IF…V2E - Adjustable Visual and Electric Flow switch
Bill of material
IF3V2E6/O
Code
IF3V2E6/O
IF3V2E6/O
Type
3 - (1-6 l/min)
3 - (1-6 l/min)
Signal type
V2E - Visivo + due contatti elettrici
Max flow rate
6
6
l/min
Body material
O - Ottone nichelato
O - Ottone nichelato
Spring
- Non presente
- Non presente
Contact type
A - Normalmente Aperto
A - Normalmente Aperto
Connector type
DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
Process connection
G1/4"
G1/4"
Medium Max Viscosity
5
5
cSt
Voltage
220
V
Current
0,8
A
DC switching power
60
W/VA
Maximum static pressure
15
bar
Minimum temperature
-10
°C
Maximum temperature
100
°C
IP Protection
IP65
Height
136
136
mm
Width
40
40
mm
Weight
1,2
1,2
Kg
미리보기 - 생성
CAD
PDF
3D
2D
내장 된 사용자 작업