??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
IF…V2E - Flussostato visivo ed elettrico regolabile
Lista materiale
IF3V2E6/O
Codice
Tipo
Tipologia di segnale
V2E - Visivo + due contatti elettrici
Massima portata controllata
l/min
Materiale corpo
Molla
Tipo di contatto
Tipo di connettore
DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
Attacco a processo
Viscosità massima fluido
cSt
Tensione
220 V
Corrente
0,8 A
Potenza commutabile in CC
60 W/VA
Pressione massima statica
15 bar
Temperatura minima
-10 °C
Temperatura massima
100 °C
Protezione IP
IP65
Altezza
mm
Larghezza
mm
Peso
Kg
Preview - Generation
3D
2D

Embedded user actions