피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@elettrotec.com
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
IF2E3R18
Elettrotec
Flow
Flow switches
CAD모델 선택
{elettrotec/flow/flow_switches/if2e.prj},{NB=IF2E3R18},{NNCUSTOM=IF2E},{NTCUSTOM=Flussostato elettrico regolabile},{NBCUSTOM=IF2E3R18},{LINACUSTOM=IF2E3R18},{STEPFILE=IF2E3R18},{PNGFILE=IF2ERX},{DWGFILE=},{CODE=IF2E3R18},{TYPE=3 - (3-18 l/min)},{CNTLV=R - Due contatti elettrici},{POR=18},{CRP=Ottone nichelato},{CNT=Normalmente Aperto},{CNN=DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A},{FLT=G3/8''},{TENS=220''},{CURR=0,5},{COMMWDC=20},{PMAX=50},{TMIN=-10},{TMAX=80},{IP=IP65},{A=104},{B=24},{WGHT=0,35}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Elettrotec
Description
IF2E - Adjustable electric flow switch
Bill of material
IF2E3R18
Code
IF2E3R18
IF2E3R18
Type
3 - (3-18 l/min)
3 - (3-18 l/min)
Signal type
R - Two electric contacts
Max flow rate
18
18
l/min
Body material
Nickel plated brass
Contact type
Normally Open
Connector type
DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
Process connection
G3/8''
G3/8''
Voltage
220''
V
Current
0,5
A
Switching power
20
W/VA
Maximum static pressure
50
bar
Minimum temperature
-10
°C
Maximum temperature
80
°C
IP Protection
IP65
Height
104
104
mm
Width
24
24
mm
Weight
0,35
0,35
Kg
미리보기 - 생성
CAD
PDF
3D
2D
내장 된 사용자 작업