??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elettrotec
Description
IF2E - Debitmetre réglable electrique
Nomenclature
IF2E3R18
Code
Type
Type de signal
R - Deux contacts electriques
Dèbit maxi
l/min
Matériel du corps
Laiton nickelé
Type de contact
Normalement Ouvert
Type de connecteur
DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
Connexion de processus
Voltage
220'' V
Courant
0,5 A
Alimentation commutable
20 W/VA
Pression statique maxi
50 bar
Temperature minimale
-10 °C
Temperature maximal
80 °C
Protection IP
IP65
Hauteur
mm
Longueur
mm
Poids
Kg
Aperçus & Génération 3D
3D
2D

Embedded user actions