??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
IF2E - Flussostato elettrico regolabile
Lista materiale
IF2E3R18
Codice
Tipo
Tipologia di segnale
R - Due contatti elettrici
Massima portata controllata
l/min
Materiale corpo
Ottone nichelato
Tipo di contatto
Normalmente Aperto
Tipo di connettore
DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
Attacco a processo
Tensione
220'' V
Corrente
0,5 A
Potenza commutabile
20 W/VA
Pressione massima statica
50 bar
Temperatura minima
-10 °C
Temperatura massima
80 °C
Protezione IP
IP65
Altezza
mm
Larghezza
mm
Peso
Kg
Preview - Generation
3D
2D

Embedded user actions