??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Elettrotec
Descripción
IF2E - Caudalimetro regulable electrico
Lista de materiales
IF2E3R18
Código
Tipo
Tipo de señal
R - Dos contactos electricos
Caudal maximo
l/min
Material del cuerpo
Laton niquelado
Tipo de contacto
Normalmente Abierto
Tipo de conector
DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
Proceso de conexión
Tension
220'' V
Corriente
0,5 A
Potencia conmutable
20 W/VA
Presion estatica maxima
50 bar
Temperatura minima
-10 °C
Temperatura maxima
80 °C
Proteccion IP
IP65
Altura
mm
Longitud
mm
Peso
Kg
Preview - Generation
3D
2D

Embedded user actions