??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elettrotec
Description
IFE - Debitmetre réglable electrique
Nomenclature
IFE2R9
Code
Type
Type de signal
R - Un contatto elettrico
Dèbit maxi
l/min
Matériel du corps
Ottone nichelato
Type de contact
Normalmente Aperto
Type de connecteur
DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
Connexion de processus
Voltage
220 V
Courant
0,5 A
Alimentation commutable
20 W/VA
Pression statique maxi
50 bar
Temperature minimale
-10 °C
Temperature maximal
80 °C
Protection IP
IP65
Hauteur
mm
Longueur
mm
Poids
Kg
Aperçus & Génération 3D
3D
2D

Embedded user actions