??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
LEM6...A - Livellostato elettromagnetico atossico
Lista materiale
LEM6CANA
Codice
Lunghezza totale A
mm
Materiale corpo
A - Nylon monocorpo
Tipo di contatto
Attacco a processo
G1/8”
Galleggiante
Acciaio AISI316
Pressione massima statica
5 bar
Tensione
V
Corrente
A
Potenza commutabile
W/VA
Protezione IP
IP67 IP67
Temperatura minima
-10 °C
Temperatura massima
80 °C
Viscosità massima fluido
150 cSt
Peso specifico minimo fluido
0,7 kg/dm3
Preview - Generation
3D
2D

Embedded user actions