??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elettrotec
Description
LEM6...A - Non toxique Indicateurs de niveau électro-magnetiques
Nomenclature
LEM6CANA
Code
Longueur Totale A
mm
Matériel du corps
A - Corp en Nylon
Type de contact
Connexion de processus
G1/8”
Flottant
Acier Inox AISI316
Pression statique maxi
5 bar
Voltage
V
Courant
A
Alimentation commutable
W/VA
Protection IP
IP67 IP67
Temperature minimale
-10 °C
Temperature maximal
80 °C
Viscosité maximale du fluide
150 cSt
Poids spécifique minimale du fluide
0,7 kg/dm3
Aperçus & Génération 3D
3D
2D

Embedded user actions