??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elettrotec
Description
LM - Level switches
Nomenclature
LM1FA250NC
Code
LM1FA250NC
Type
Type de bride
Longueur Totale A
mm
Entrez la valeur pour LNGTA
Longueur Totale A
mm
cm
inch
ft
Contacts type A
Contacts B
Longueur Totale B
mm
Contacts type B
Option thermostat intégré
Température de fonctionnement
°C
Type de contact thermostat
Type de connecteur
Certificats
Certificats
Matériel du flotteur
NBR Expansé
Matèriel de la tige
Laiton
Réversibilité des contacts
SI
Pression statique maxi
10 bar
Voltage maximal
220 V(ac)
Courant resistif maximale
0.8 A
Puissance maximum
60 W
Protection IP
65
Temperature minimale
-10 °C
Temperature maximal
80 °C
Viscosité maximale du fluide
150 cSt
Poids spécifique minimale du fluide
0,7 kg/dm^3
Aperçus & Génération 3D
3D
2D

Embedded user actions