??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
LM - Livellostati
Lista materiale
LM1FA250NC
Codice
LM1FA250NC
Modello
Tipo di flangia
Lunghezza totale A
mm
Inserisci valore per LNGTA
Lunghezza totale A
mm
cm
inch
ft
Tipo di contatto A
Contatto B
Lunghezza totale B
mm
Tipo di contatto B
Opzione termostato integrato
Temperatura di intervento
°C
Tipo di contatto termostato
Tipo di connettore
Certificazioni
Certificazioni - Nota
Materiale galleggiante
NBR espanso
Materiale asta
Ottone
Reversibilità del contatto
SI
Pressione massima statica
10 bar
Tensione massima
220 V(ac)
Corrente massima resistiva
0.8 A
Potenza massima
60 W
Protezione IP
65
Temperatura minima
-10 °C
Temperatura massima
80 °C
Viscosità massima fluido
150 cSt
Peso specifico minimo fluido
0,7 kg/dm^3
Preview - Generation
3D
2D

Embedded user actions