피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@elettrotec.com
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
MPS2BNT18KF
Elettrotec
Pressure
Pressure switches
CAD모델 선택
{elettrotec/pressure/pressure_switches/mps.prj},{NB=MPS2BNT18KF},{MDL=MPS},{RNG=2},{CRP=B},{MMB=NT},{FLT=18K},{TAR=},{TARVAL=0.0},{CNN=F},{SGRS=NO},{TGAS=NO},{PMAX=300},{TENSMAX=250},{CURRMAX=7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Elettrotec
Description
MPS - Modular adjustable pressure switch
Bill of material
MPS2BNT18KF
Model
MPS
Pressure range
2
10
20
50
80
2
10
20
50
80
bar
Body material
B - Brass
W - S.S.316
B - Brass
W - S.S.316
Membrane material
NT - HNBR
V - FKM
S - Silicone
E - EPDM
Z - ZNBR
NT - HNBR
V - FKM
S - Silicone
E - EPDM
Z - ZNBR
Process connection
18K - G1/8 BSPT taper
14K - G1/4 BSPT taper
R18 - G1/8 BSPP parallel
R14 - G1/4 BSPP parallel
18K - G1/8 BSPT taper
14K - G1/4 BSPT taper
R18 - G1/8 BSPP parallel
R14 - G1/4 BSPP parallel
Set-point adjustment
NO
Rising
Falling
NO
Rising
Falling
Set-point value
0.0
0.0
bar
Connector type
F - Fast-on
DT - Deutsch DT04-2P integral
M - M12 4 poles
D - DIN43650
F - Fast-on
DT - Deutsch DT04-2P integral
M - M12 4 poles
D - DIN43650
Degreased for oxygen
NO
SI
NO
SI
Tested for applications with gas
NO
SI
NO
SI
Maximum static pressure
300
bar
Maximum Voltage
250
V(ac)
Max resistive current
7
A
IP Protection
00
Minimum temperature
-25
°C
Maximum temperature
140
°C
미리보기 - 생성
CAD
PDF
3D
2D
내장 된 사용자 작업