??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
MPS - Pressostato regolabile modulare
Lista materiale
MPS2BNT18KF
Modello
MPS
Range di pressione
bar
Materiale corpo
Materiale membrana
Attacco a processo
Taratura
Valore di taratura
bar
Tipo di connettore
Sgrassaggio per ossigeno
Testato per gas
Pressione massima statica
300 bar
Tensione massima
250 V(ac)
Corrente massima resistiva
7 A
Protezione IP
00
Temperatura minima
-25 °C
Temperatura massima
140 °C
Preview - Generation
3D
2D

Embedded user actions