??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elettrotec
Description
MPS - Pressostats reglables modulaires
Nomenclature
MPS2BNT18KF
Type
MPS
Plage de pression
bar
Matériel du corps
Matériel de la membrane
Connexion de processus
Réglage du point de consigne
Valeur de consigne
bar
Type de connecteur
Dégraisse pour l'oxygen
Testé pour le gaz
Pression statique maxi
300 bar
Voltage maximal
250 V(ac)
Courant resistif maximale
7 A
Protection IP
00
Temperature minimale
-25 °C
Temperature maximal
140 °C
Aperçus & Génération 3D
3D
2D

Embedded user actions