피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@elettrotec.com
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
MS10SCBNTR14
Elettrotec
Pressure
Pressure switches
CAD모델 선택
{elettrotec/pressure/pressure_switches/ms_ps.prj},{NB=MS10SCBNTR14},{RNG=10},{CNT=SC-Contatti in scambio},{CRP=B},{MMB=NT},{FLT=R14},{TAR=},{TARVAL=0.0},{GLD=NO},{SMRZ=NO},{SGRS=NO},{TGAS=NO},{IP=00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Elettrotec
Description
MS-PS - Adjustable pressure switches with SPDT contacts
Bill of material
MS10SCBNTR14
Model
MS
Pressure range
10
2
50
100
150
300
10
2
50
100
150
300
bar
Contact type
SC-Contatti in scambio
Body material
B - Brass
F - Zinc plated steel
W - S.S.316
B - Brass
F - Zinc plated steel
W - S.S.316
Membrane material
NT - HNBR
V - FKM
S - Silicone
E - EPDM
C - Neoprene
MI - Stainless steel
NT - HNBR
V - FKM
S - Silicone
E - EPDM
C - Neoprene
MI - Stainless steel
Process connection
R14 - G1/4 BSPP parallel
18K - G1/8 BSPT taper
14K - G1/4 BSPT taper
10K - M10x1 taper
M12 - M12x1,5 parallel
R18 - G1/8 BSPP parallel
18NPT - 1/8" NPT taper
14NPT - 1/4" NPT taper
R14 - G1/4 BSPP parallel
18K - G1/8 BSPT taper
14K - G1/4 BSPT taper
10K - M10x1 taper
M12 - M12x1,5 parallel
R18 - G1/8 BSPP parallel
18NPT - 1/8" NPT taper
14NPT - 1/4" NPT taper
Set-point adjustment
NO
Rising
Falling
NO
Rising
Falling
Set-point value
0.0
0.0
bar
Gold contacts for low current
NO
SI
NO
SI
Snubber for pressure picks
NO
SI
NO
SI
Degreased for oxygen
NO
SI
NO
SI
Tested for applications with gas
NO
SI
NO
SI
Maximum static pressure
300
bar
Maximum Voltage
250
V(ac)
Max resistive current
6
A
IP Protection
00
Minimum temperature
-25
°C
Maximum temperature
140
°C
미리보기 - 생성
CAD
PDF
3D
2D
내장 된 사용자 작업