??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
MS-PS - Pressostati regolabili con contatti in scambio
Lista materiale
MS10SCBNTR14
Modello
MS
Range di pressione
bar
Tipo di contatto
SC-Contatti in scambio
Materiale corpo
Materiale membrana
Attacco a processo
Taratura
Valore di taratura
bar
Contatti dorati per bassa corrente
Smorzatore per colpi d'ariete
Sgrassaggio per ossigeno
Testato per gas
Pressione massima statica
300 bar
Tensione massima
250 V(ac)
Corrente massima resistiva
6 A
Protezione IP
00
Temperatura minima
-25 °C
Temperatura massima
140 °C
Preview - Generation
3D
2D

Embedded user actions