??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elettrotec
Description
MS-PS - Pressostats reglables avec contacts SPDT
Nomenclature
MS10SCBNTR14
Type
MS
Plage de pression
bar
Type de contact
SC-Contatti in scambio
Matériel du corps
Matériel de la membrane
Connexion de processus
Réglage du point de consigne
Valeur de consigne
bar
Contacts plaqués or pour faible courant électrique
Amortisseur pour pics de pression
Dégraisse pour l'oxygen
Testé pour le gaz
Pression statique maxi
300 bar
Voltage maximal
250 V(ac)
Courant resistif maximale
6 A
Protection IP
00
Temperature minimale
-25 °C
Temperature maximal
140 °C
Aperçus & Génération 3D
3D
2D

Embedded user actions