??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
PHC - Pressostati regolabili per basse pressioni
Lista materiale
PHC70ABN18KF
Modello
PHC
Range di pressione
mbar
Tipo di contatto
Materiale corpo
Materiale membrana
Attacco a processo
Connessione elettrica
Taratura
Valore di taratura
bar
Pressione massima statica
30 bar
Tensione massima
240 V(ac)
Corrente massima resistiva
4 A
Protezione IP
00
Temperatura minima
-40 °C
Temperatura massima
120 °C
Preview - Generation
3D
2D

Embedded user actions