??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
PM250 - Pressostati regolabili per tensione ≤ 250 Vac
Lista materiale
PM250-1ABN18K
Modello
PM250-
Range di pressione
bar
Tipo di contatto
Materiale corpo
Materiale membrana
Attacco a processo
Taratura
Valore di taratura
bar
Contatti dorati per bassa corrente
Smorzatore per colpi d'ariete
Sgrassaggio per ossigeno
Testato per gas
Pressione massima statica
300 bar
Tensione massima
250 V(ac)
Corrente massima resistiva
0.5 A
Protezione IP
00
Temperatura minima
-5 °C
Temperatura massima
60 °C
Preview - Generation
3D
2D

Embedded user actions