피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@elettrotec.com
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
PML10N
Elettrotec
Pressure
Pressure switches
CAD모델 선택
{elettrotec/pressure/pressure_switches/pml-ppl.prj},{NB=PML10N},{NNCUSTOM=PML},{NTCUSTOM=Pressostato regolabile con contatti in scambio},{NBCUSTOM=PML10N},{LINACUSTOM=PML10N},{STEPFILE=CADENAS_PMLXX},{PNGFILE=CADENAS PML},{DWGFILE=},{CODE=PML10N},{RNG=10 - (0,5-10bar)},{MMB=N - NBR},{GLD=- Contatti standard},{SGRS=- No},{CNN=- DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A},{CNT=Contatti in Scambio},{FLT=G1/4\" Femmina},{CRP=Alluminio anodizzato},{PMAX=300},{TENSMAX=250},{CURR=3},{TMIN=-5},{TMAX=90},{IP=65},{A=70}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Elettrotec
Description
PML - Pressure switch with SPDT contacts
Bill of material
PML10N
Code
PML10N
PML10N
Pressure range
10 - (0,5-10bar)
10 - (0,5-10bar)
Membrane material
N - NBR
N - NBR
Gold contacts for low current
- Standard contacts
- Standard contacts
Degreased for oxygen
- No
- No
Connector type
- DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
- DIN EN 175301-803 (DIN 43650) PG09 form A
Contact type
SPDT Contacts
Process connection
G1/4" Female
Body material
A - Anodized aluminium
Maximum static pressure
300
300
bar
Maximum Voltage
250
250
V (ac)
Current
3
3
A
Minimum temperature
-5
-5
°C
Maximum temperature
90
90
°C
IP Protection
65
Height
70
mm
미리보기 - 생성
CAD
PDF
3D
2D
내장 된 사용자 작업