??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Elettrotec
Descripción
PSM-PSP - Presostatos regulables con contactos SPDT y histeresis regulable
Lista de materiales
PSM10BNR14
Tipo
PSM
Rango de presion
bar
Material del cuerpo
Material de la membrana
Proceso de conexión
Ajuste del punto de consigna
Valor de consigna
bar
Valor de consigna differencial
bar
Contactos dorados para baja corriente
Amortiguador para picos de presión
Desengrasado para oxigeno
Probado para gases
Tipo de conector
Certificados
Certificados
Presion estatica maxima
300 bar
Tension maxima
250 V(ac)
Corriente resistiva maxima
6 A
Proteccion IP
65
Temperatura minima
-5 °C
Temperatura maxima
60 °C
Preview - Generation
3D
2D

Embedded user actions