??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
PSM-PSP - Pressostati regolabili con contatti SPDT e isteresi regolabile
Lista materiale
PSM10BNR14
Modello
PSM
Range di pressione
bar
Materiale corpo
Materiale membrana
Attacco a processo
Taratura
Valore di taratura
bar
Valore di taratura differenziale
bar
Contatti dorati per bassa corrente
Smorzatore per colpi d'ariete
Sgrassaggio per ossigeno
Testato per gas
Tipo di connettore
Certificazioni
Certificazioni - Nota
Pressione massima statica
300 bar
Tensione massima
250 V(ac)
Corrente massima resistiva
6 A
Protezione IP
65
Temperatura minima
-5 °C
Temperatura massima
60 °C
Preview - Generation
3D
2D

Embedded user actions