??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
PTH - Trasduttore di pressione ad alta precisione
Lista materiale
PTH10AEIWMR14
Codice
Range di pressione
Tipo di pressione
Modello
Materiale corpo
W - Acciaio AISI316
Tipo di connettore
Attacco a processo
R14 - G1/4 BSPP cilindrica
Sovrapressione
bar
Pressione di scoppio
bar
Tensione
24 V (dc)
Precisione
%FS
Temperatura minima fluido
-25 °C
Temperatura massima fluido
125 °C
Temperatura minima ambiente
-25 °C
Temperatura massima ambiente
100 °C
Protezione IP
IP65
Preview - Generation
3D
2D

Embedded user actions