??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elettrotec
Description
SL - Level switches
Nomenclature
SL1FA300B60
Code
SL1FA300B60
Type
SL - Capteur de niveau
Précision
Type de bride
Longueur Totale A
mm
Entrez la valeur pour LNGTA
Longueur Totale A
mm
cm
inch
ft
Contacts B
B
Longueur Totale B
mm
Entrez la valeur pour LNGTB
Longueur Totale B
mm
cm
inch
ft
Convertisseur de signaux
Type de connecteur
Certificats
Certificats
Matériel du flotteur
NBR Expansé
Matèriel de la tige
Laiton
Pression statique maxi
10 bar
Voltage maximal
24 V(dc)
Protection IP
65
Temperature minimale
-10 °C
Temperature maximal
80 °C
Viscosité maximale du fluide
150 cSt
Poids spécifique minimale du fluide
1 kg/dm^3
Aperçus & Génération 3D
3D
2D

Embedded user actions