??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elettrotec
Description
TBLFPA / TBLTPA - Thermostat bimétallique avec tige personnalisée
Nomenclature
TBLTPA300T70NC
Code
TBLTPA300T70NC
Type
TBL - Thermostat bimétallique avec tige personnalisée
Type de bride
Longueur Totale A
mm
Entrez la valeur pour LNGTA
Longueur Totale A
mm
cm
inch
ft
Température de fonctionnement
°C
Type de contact thermostat
Type de connecteur
Matèriel de la tige
Laiton
Pression statique maxi
10 bar
Voltage maximal
220 V(ac)
Courant resistif maximale
1 A
Protection IP
65
Temperature minimale
-10 °C
Temperature maximal
80 °C
Aperçus & Génération 3D
3D
2D

Embedded user actions