??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Elettrotec
Descripción
TCR - Termostato bimetálico con relé de potencia integrado
Lista de materiales
TCR80CAS
Código
Temperatura de funcionamiento
°C
Proceso de conexión
Tipo de contacto
Tension
V
Especificación de cables
PVC
Corriente
30 A
Material del cuerpo
Laton
Presion estatica maxima
200 bar
Temperatura minima
-20 °C
Temperatura maxima
120 °C
Proteccion IP
67
Diferencial térmico máximo
16 °C
Precision
±5 °C
Preview - Generation
3D
2D

Embedded user actions