Catalog navigation
Selezione modello CAD
Azienda
Elettrotec
Descrizione
TFM...V - Flussimetro ad area variabile
Lista materiale
TFM05VL70PS
Codice
TFM05VL70PS
Versione
05VL - Liquidi (10-70 l/min)
Massima portata controllata
70
l/min - Nm3/h
Raccordi
P - Polipropilene
Materiale guarnizione
S - Silicone
Attacco a processo
G1" femmina
Materiale tubo
Acrilico trasparente
Materiale galleggiante
Acciaio inox
Pressione massima statica
10 bar
Temperatura minima
0 °C
Temperatura massima
60 °C
Precisione
4 %
Altezza
265
mm
Preview - Generation
3D
2D

Embedded user actions