??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Elettrotec
Description
TFM2E - Debitmetre à section variable avec deux contacts reglables
Nomenclature
TFM2E15VG1400AS
Code
Version
Dèbit maxi
l/min - Nm3/h
Raccords
Matériel du joints
Connexion de processus
Matèriel de la tige
Acrylique transparent
Matériel du flotteur
Acier Inox
Voltage
24 V
Courant
3 A
Pression statique maxi
10 bar
Temperature minimale
0 °C
Temperature maximal
60 °C
Precision
4 %
Protection IP
65 IP
Hauteur
mm
Aperçus & Génération 3D
3D
2D

Embedded user actions