??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
TFM2E - Flussimetro ad area variabile con due contatti elettrici regolabili
Lista materiale
TFM2E15VG1400AS
Codice
Versione
Massima portata controllata
l/min - Nm3/h
Raccordi
Materiale guarnizione
Attacco a processo
Materiale tubo
Acrilico trasparente
Materiale galleggiante
Acciaio inox
Tensione
24 V
Corrente
3 A
Pressione massima statica
10 bar
Temperatura minima
0 °C
Temperatura massima
60 °C
Precisione
4 %
Protezione IP
65 IP
Altezza
mm
Preview - Generation
3D
2D

Embedded user actions