??
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
Empresa
Elettrotec
Descripción
TFM2E - Caudalimetro de area variable con dos contactos regulables
Lista de materiales
TFM2E15VG1400AS
Código
Version
Caudal maximo
l/min - Nm3/h
Guarniciones
Material de las juntas
Proceso de conexión
Material del tubo
Acrilico transparente
Material del flotador
Acero Inox
Tension
24 V
Corriente
3 A
Presion estatica maxima
10 bar
Temperatura minima
0 °C
Temperatura maxima
60 °C
Precision
4 %
Proteccion IP
65 IP
Altura
mm
Preview - Generation
3D
2D

Embedded user actions