피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@elettrotec.com
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
TFM2E15VG1400AS
Elettrotec
Flow
Visual flow indicators
CAD모델 선택
{elettrotec/flow/visual_flow20indicators/tfm2e.prj},{NB=TFM2E15VG1400AS},{NNCUSTOM=TFM2E},{NTCUSTOM=Flussimetro ad area variabile con due contatti elettrici regolabili},{NBCUSTOM=TFM2E15VG1400AS},{LINACUSTOM=TFM2E15VG1400AS},{STEPFILE=TFM2E11VL300},{PNGFILE=TFM2E04VL36},{DWGFILE=},{CODE=TFM2E15VG1400AS},{TYPE=15VG - Gas (550-1400 Nm3/h)},{POR=1400},{FTTNG=A - ABS},{GSKT=S - Silicone},{FLT=G2\" Maschio},{TUBO=Acrilico trasparente},{FLOAT=Acciaio inox},{TENS=24},{CURR=3},{PMAX=10},{TMIN=0},{TMAX=60},{PRCSN=4},{IP=65},{A=380}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Elettrotec
Description
TFM2E - Variable Area flow meter with two adjustable alarms
Bill of material
TFM2E15VG1400AS
Code
TFM2E15VG1400AS
TFM2E15VG1400AS
Version
15VG - Gas (550-1400 Nm3/h)
15VG - Gas (550-1400 Nm3/h)
Max flow rate
1400
1400
l/min - Nm3/h
Fittings
A - ABS
A - ABS
Gasket material
S - Silicone
S - Silicone
Process connection
G2" male
G2" male
Material of stem
Transparent Acrylic
Float material
Stainless Steel
Voltage
24
V
Current
3
A
Maximum static pressure
10
bar
Minimum temperature
0
°C
Maximum temperature
60
°C
Accuracy
4
%
IP Protection
65
IP
Height
380
380
mm
미리보기 - 생성
CAD
PDF
3D
2D
내장 된 사용자 작업