피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
info@elettrotec.com
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
VCM1ABN14K
Elettrotec
Pressure
Vacuum switches
CAD모델 선택
{elettrotec/pressure/vacuum_switches/vcm.prj},{NB=VCM1ABN14K},{MDL=VCM},{RNG=1 (-200/-900mbar)},{CNT=A},{CRP=B},{MMB=N},{FLT=14K},{TAR=},{TARVAL=0.00},{GLD=NO},{SGRS=NO},{CRT=NO},{PMAX=20},{IP=00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
Elettrotec
Description
VCM - Adjustable vacuum switch with fast-on
Bill of material
VCM1ABN14K
Model
VCM
Pressure range
1 (-200/-900mbar)
mbar
Contact type
A - Normally Open
C - Normally Closed
A - Normally Open
C - Normally Closed
Body material
B - Brass
W - S.S.316
B - Brass
W - S.S.316
Membrane material
N - NBR
V - FKM
S - Silicone
NT - HNBR
E - EPDM
N - NBR
V - FKM
S - Silicone
NT - HNBR
E - EPDM
Process connection
14K - G1/4 BSPT taper
18K - G1/8 BSPT taper
10K - M10x1 taper
M12 - M12x1,5 parallel
R18 - G1/8 BSPP parallel
R14 - G1/4 BSPP parallel
18NPT - 1/8" NPT taper
14NPT - 1/4" NPT taper
14K - G1/4 BSPT taper
18K - G1/8 BSPT taper
10K - M10x1 taper
M12 - M12x1,5 parallel
R18 - G1/8 BSPP parallel
R14 - G1/4 BSPP parallel
18NPT - 1/8" NPT taper
14NPT - 1/4" NPT taper
Set-point adjustment
NO
Rising
Falling
NO
Rising
Falling
Set-point value
0.00
0.00
mbar
Gold contacts for low current
NO
SI
NO
SI
Degreased for oxygen
NO
SI
NO
SI
Certifications
NO
UL
NO
UL
Certifications
-
Maximum static pressure
20
bar
Maximum Voltage
48
V(ac)
Max resistive current
0.5
A
IP Protection
00
Minimum temperature
-5
°C
Maximum temperature
60
°C
미리보기 - 생성
CAD
PDF
3D
2D
내장 된 사용자 작업