??
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
VCM - Vuotostato regolabile con morsetti a vite
Lista materiale
VCM1ABN14K
Modello
VCM
Range di pressione
1 (-200/-900mbar) mbar
Tipo di contatto
Materiale corpo
Materiale membrana
Attacco a processo
Taratura
Valore di taratura
mbar
Contatti dorati per bassa corrente
Sgrassaggio per ossigeno
Certificazioni
Certificazioni
-
Pressione massima statica
20 bar
Tensione massima
48 V(ac)
Corrente massima resistiva
0.5 A
Protezione IP
00
Temperatura minima
-5 °C
Temperatura massima
60 °C
Preview - Generation
3D
2D

Embedded user actions